CFM-9225BG-240-438-22

CFM-9225BG-240-438-22

24V, 200mA, 92 x 92 x 25mm, Dc Fan, タコメータ信号, PWM制御信号

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 70.17
定格速度(RPM) 4000
静圧(inH2O) 0.37
ノイズ(dBA) 43.8
定格電圧(Vdc) 24
最大入力電流(mA) 300
タコメータ信号 あり
回転検出器 なし
PWM制御信号 あり
外形寸法 LxWxH (mm) 92 x 92 x 25
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CFM-92BG

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー