CFM-9238BF-195-628

CFM-9238BF-195-628

12V, 1800mA, 92 x 92 x 38mm, Dc Fan

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ ボール
エアフロー(CFM) 129.55
定格速度(RPM) 9500
静圧(inH2O) 2.31
ノイズ(dBA) 62.8
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 2160
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 92 x 92 x 38
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CFM-92BF

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー