CFM-7015C-130-295-22

CFM-7015C-130-295-22

12V, 110mA, 70 x 70 x 15mm, Dc Fan, タコメータ信号, PWM制御信号

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ベアリング・タイプ omniCOOL™
エアフロー(CFM) 19.26
定格速度(RPM) 3000
静圧(inH2O) 0.08
ノイズ(dBA) 29.5
定格電圧(Vdc) 12
最大入力電流(mA) 110
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 あり
外形寸法 LxWxH (mm) 70 x 70 x 15
動作温度(°C) -10 ~ 70

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDCファンカテゴリー