omniCOOL™ システム
スリーブベアリングファンの長寿命化と性能向上


omniCOOLシステムとは何ですか?

リソース

omniCOOLシステムとは何ですか?

CUIのomniCOOL™システムは、磁気構造と強化スリーブベアリング設計の組み合わせにより、従来のスリーブとボールベアリングファンとブロワー技術の間のギャップをなくします。omniCOOLシステムの2つの機能は、従来のベアリングタイプで発生する摩擦、ぐらつき、騒音などを大幅に低減し、同時に直流ファンの寿命を延ばし性能を向上させます。omniCOOLシステムを搭載したCUIの DC軸流ファン製品シリーズをご覧ください。

主な技術の特長とメリット:

磁気構造

磁気ロータのバランシングは傾斜、ぐらつき、摩擦を最小限に抑え、あらゆる角度からファンの操作を可能にし、潤滑剤の必要性を抑えてファンの摩擦や騒音をさらに低減します。

強化ベアリング

特殊硬化材料を使用することで摩耗に対する耐性がさらに向上するため、強化軸受の耐熱性は90℃までと高くなり、従来のスリーブベアリングに比べて寿命が長くなります。
omniCOOL™システム - DCファンの長寿命化と性能向上

omniCOOL™システム - DCファンの長寿命化と性能向上

この技術文書では、従来のファンベアリングと比較して、CUIのDC軸流ファンシリーズのomniCOOLシステムに注目します。omniCOOLシステムがどのようにスリーブとボールベアリング技術によって生じる多くの欠点を解決し、ファンのコストと性能のトレードオフを減らすかを見ていきます。

詳細はテクニカルペーパーをご覧ください
 
Powered By OneLink