USBコネクター
CUI Devicesの一連のUSBコネクター製品には、Type A、Type B、Micro AB、Micro B、Mini AB、Mini B、Type C USBのUSBコネクタータイプがあり、2.0、3.2 Gen 1(旧USB 3.1 Gen 1)、3.2 Gen 2(旧USB 3.1 Gen 2)、3.2 Gen 2x2(旧USB 3.2)、USB4 40Gbpsなど、さまざまなUSB規格に準拠しています。最大40Gbpsのデータ転送速度と最大240Wの電力供給により、これらのUSBコネクターは事実上あらゆる設計に接続できます。
コネクターの種類
プラグ
レセプタクル
リセット
USBタイプ
Micro AB
Micro B
Mini AB
Mini B
タイプA
タイプB
タイプC
リセット
USB規格
N/A - 給電専用
USB 2.0
USB 3.2 Gen 1
USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 2x2
USB4
リセット
データ転送速度
10Gbps
480
20Gbps
40Gbps
480 Mbps
5Gbps
N/A - 給電専用
リセット
マウント
ケーブル
ミッドマウントSMT
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
定格電圧
5
20
30
48
リセット
入力タイプ
VAC
VDC
リセット
定格電流 (A)
1
1.5
1.8
3
5
リセット
コンタクトめっき厚
0.6 µin (min)
0.025μm
10 µin (min)
15 µin (min)
2 µin (min)
3 µin (min)
30 µin (min)
6 µin (min)
ゴールドフラッシュ
リセット
カラー絶縁体
黒
青
白
リセット
IP定格
IP67
IP定格なし
IP68
リセット