UJ32-C-H-G-L2-SMT-TR

UJ32-C-H-G-L2-SMT-TR
UJ32-C-H-G-L2-SMT-TRの別の画像

UJ32-C-H-G-L2-SMT-TR

タイプC, USB 3.2 Gen 2x2, 20Gbps, 20 VAC, 5A, ライトアングル, ゴールドフラッシュ, サーフェスマウント, 黒色絶縁体, USBレセプタクル

UJ32-C-H-G-L2-SMT-TRは、USB 3.2 Gen 2x2(20 Gbps)規格に準拠したUSB Type Cレセプタクルです。このUSB Type Cコネクターは、水平表面実装パッケージに収納されており、5 A電流定格と20 Vdc電圧定格を提供します。USB Type Cレセプタクルの全商品はこちらから購入できます

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ タイプC
USB規格 USB 3.2 Gen 2x2
データ転送速度 20Gbps
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 20
入力タイプ VAC
定格電流 (A) 5
コンタクトめっき厚 ゴールドフラッシュ
カラー絶縁体

その他のリソース

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー