USBケーブル

CUIのUSBケーブルアセンブリは、USB 2.0とUSB 3.1 第1世代基準に適合し、USBタイプA、USBタイプB、マイクロB、ミニB、USBタイプCプラグおよびレセプタクルからお選びいただけます。さらに、DC電源プラグ、切りっぱなし端、ストリップ端、めっき処理端などのその他のケーブルコネクターオプションもあります。CUIのすべてのUSBケーブルはシールドされて28線ゲージを搭載しており、PVC、ハロゲンフリーのジャケット材であるTPEの被覆が施されています。CUIのUSBケーブルアセンブリは、1m長で黒か白のケーブル色で提供され、お客様のデータ転送や給電ニーズに対応するフレキシブルで広範なさまざまなオプションをご利用いただけます。

26合計の結果

 
}
Powered By OneLink