端子ブロック

ネジタイプの構成で提供されるCUIの端子ブロックコネクターは、2~24のポール数、複数カラーのオプション、水平/垂直、および45度の方向設定を備えています。これらのモデルは、26〜10 AWGのワイヤゲージを備えた5、5.08および7.62 mmのピッチを提供しています。さらに、CUIの端子ブロックは10〜30AのUL電流定格、15〜32AのIEC電流定格、および300VdcのUL電圧定格、250と630のIEC電圧定格に対応しています。-40から最大105℃までの動作温度範囲に対応している本端子ブロックコネクターは、ボードマウントの相互接続のニーズに優れた性能を発揮します。

 
}
Powered By OneLink