USBコネクター

A、B、Micro AB、Micro B、Mini AB、Mini B、そしてC USBコネクタのタイプを取り揃えたCUIのUSB標準、2.0、3.1Gen 1(以前の3.0)、および3.1Gen 2コネクターは、消費者向けやポータブル電子機器でのさまざまなI/Oアプリケーションに最適です。当社のUSB製品ラインは、モデルに応じて水平型または垂直型のジャックまたはプラグ・コネクタで提供され、サーフェス・マウント、ケーブル・マウント、ミッドマウントSMT、スルーホールを含むさまざまなマウントが用意されているため、ほぼすべての設計に接続することができます。また、USBコネクタは最大 -30〜+85°Cの動作温度範囲と10,000という高いメイティングサイクルの信頼性を提供します。

フィルタ






すべてリセット
パラメトリック検索

パラメータ検索を使用して追加基準ごとにフィルタを適用

合計の結果: 29

 
}
Powered By OneLink