ピエゾ・エレメント

振動検知あるいはフィードバックのアプリケーションに最適なCUI Devicesのピエゾ・エレメント機能は、最小で0.23mmという極めて薄型のプロファイルに、シンプルかつ信頼性のあるデザインを実装するためのリード線が付属しています。当社のピエゾ素子は、20mm~44mmまでの直径、20または30Vp-pの定格電圧、-20~70°Cの動作温度範囲を備えています。

フィルター | すべてリセット
定格電圧
dropdn-arrow
20
30
リセット
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 60
≥ 70
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
20
27
35
44
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
20
27
35
44
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.23
0.42
0.43
0.51
0.53
0.58
0.63
リセット
結果 13
表示
製品番号 ドライブ回路 定格電圧 入力タイプ マウント 計上 外形寸法 LxWxH (mm)
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 35 x 35 x 0.58
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 35 x 35 x 0.53
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 27 x 27 x 0.53
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 27 x 27 x 0.51
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 20 x 20 x 0.43
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 20 x 20 x 0.42
なし 20 Vp-p ワイヤーリード 円形 44 x 44 x 0.23
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 35 x 35 x 0.63
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 35 x 35 x 0.53
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 27 x 27 x 0.51
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 27 x 27 x 0.51
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 20 x 20 x 0.43
なし 30 Vp-p ワイヤーリード 円形 20 x 20 x 0.43
結果 13
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。