DC電源コネクターとDCバレル・コネクター

CUIのDC電源コネクタの包括的ラインは、様々な家電、家庭用品、ポータブル電子アプリケーションなどを含むDC電源の供給に最適な、様々なジャック電源DIN プラグレセプタクルを提供します。当社のDCコネクタとバレル電源コネクタは電流定格が10A、中心ピン径が0.5 mm〜3 mm 3 mmの高さと4.2mmの幅の小さなパッケージサイズがあります。シールド、内部スイッチ付きのDCコネクタなどの他にも、ケーブル、ミッドマウントSMT、パネルマウント、スプリングコンタクト、表面実装、スルーホール実装スタイルの各オプションは、設計上の柔軟性を提供します。

 
Powered By OneLink