ペルチェ冷却ユニット

CUI Devicesのペルチェ冷却ユニットは、耐水性と熱ストレス吸収用に改善された密封構造が特徴で、締めて固定するようなネジはありません。そのため、優れた熱吸収、最高性能、簡単なインストールが実現しました。当社のペルチェ冷却ユニットは、70x70mmのフットプリントのハウジングで、6、7、または8.5Aの電流定格と最大85.9°Cの温度デルタを提供します。すべてのペルチェ冷却ユニットは、当社のarcTEC™構造を使ってつくられています。

フィルター | すべてリセット
Imax (A)
dropdn-arrow
6
7
8.5
リセット
Qmax (Th=50°C) (W)
dropdn-arrow
43
46
58.95
リセット
ΔTmax (Th=50°C)
dropdn-arrow
70
73
85.9
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
26.5
27
30
リセット
結果 3
表示
製品番号 Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm)
8.5 12 58.95 70 70 x 70 x 26.5
7 12 43 85.9 70 x 70 x 30
6 12 46 73 70 x 70 x 27
結果 3
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。