UJ20-C-H-G-SMT-TR

UJ20-C-H-G-SMT-TR
UJ20-C-H-G-SMT-TRの別の画像

UJ20-C-H-G-SMT-TR

タイプC, USB 2.0, 480 Mbps, 20VDC, 5A, ライトアングル, ゴールドフラッシュ, サーフェスマウント, 黒色絶縁体, USBレセプタクル

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ タイプC
USB規格 USB 2.0
データ転送速度 480 Mbps
マウント サーフェスマウント
方向 水平型
定格電圧 20
入力タイプ VDC
定格電流 (A) 5
コンタクトめっき厚 ゴールドフラッシュ
カラー絶縁体

その他のリソース

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー