MEMSマイクロフォン
CUI DevicesのMEMSマイクロフォンは、わずか2.75x 1.85 x 0.90 mmの小型パッケージを採用しています。これらのMEMSマイクロフォンは、アナログまたはデジタルパルス密度変調(PDM)、またはデジタルIS出力のトップポートまたはボトムポートを特長としており、リフローはんだに互換性があり、±1 dBという低い感度公差を備えています。低消費電流、振動感度の軽減、そして最大で20,000Hzの広い周波数範囲を備えた、当社のMEMSマイクロフォンは向上したオーディオ品質と性能をお届けします。IPX7定格モデルも用意されています。
出力タイプ
アナログ
Digital PDM
リセット
ポート位置
下面
上面
リセット
感度(dB)
-42
-38
-37
-26
-26
リセット
感度交差(dB)
±1
±3
リセット
消費電流(µA)
最小
最大
実行
80
150
160
175
540
600
650
670
680
750
860
1120
リセット
動作電圧(Vdc)
1.6 ~ 3.6
リセット
動作周波数(Hz)
20 ~ 10000
20 ~ 20000
100 ~ 10000
リセット
信号:ノイズ比(dBA)
最小
最大
実行
57
58
60
61
62
64
65
リセット
長さ(mm)
2.75
3.5
3.76
4
4.72
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
1.85
2.24
2.65
2.95
3
3.76
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
0.9
0.95
0.98
1
1.1
1.25
リセット
IP定格
IPX7
IP定格なし
リセット