ECMマイクロフォン

オーディオ録音アプリケーションの定番、CUI Devicesのエレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンは、最小で3mm、最小の厚みが1mmのパッケージでさまざまな終端タイプを提供します。当社のエレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンは、全方向型、一方向型、ノイズキャンセリング指向性のものがあります。水滴や環境的汚染物質に対処するために、いくつかの防水モデルは、最大でIP67の異物侵入保護(IP)等級を備えています。

フィルター | すべてリセット
指向性
dropdn-arrow
ノイズ・キャンセル
全方向性
一方向性
リセット
ポート位置
dropdn-arrow
上面
上面&下面
リセット
感度(dB)
dropdn-arrow
-54
-47
-44
-42
-40
-40
-38
-37
-36
-32
-28
-25
-24
リセット
感度交差(dB)
dropdn-arrow
±2
±3
リセット
消費電流(µA)
dropdn-arrow
0.5
150
400
500
リセット
動作電圧(Vdc)
dropdn-arrow
1.5
2
3
4.5
リセット
動作周波数(Hz)
dropdn-arrow
20 ~ 20000
50 ~ 10000
50 ~ 20000
70 ~ 20000
100 ~ 10000
100 ~ 12000
100 ~ 20000
リセット
信号:ノイズ比(dBA)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
55
56
57
58
60
62
65
69
70
72
リセット
終端
dropdn-arrow
ピンの種類
はんだ付けパッド
サーフェスマウント
ワイヤーリード
コネクター付リード線
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3
4
4.6
5
6
7
9.4
9.7
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3
4
4.6
5
6
7
9.4
9.7
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.2
1.3
1.5
1.8
2
2.2
2.7
2.9
3.3
3.6
4.5
5
5.2
6
6.5
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP57
IP定格なし
IP65
IP67
リセット
結果 84
表示
製品番号 指向性 感度(dB) 感度交差(dB) 動作電圧(Vdc) 動作周波数(Hz) 信号:ノイズ比(dBA) 終端 計上 外形寸法 LxWxH (mm)
全方向性 -40 -- 2 100 ~ 20000 60 コネクター付リード線 円形 4 x 4 x 2.9
ノイズ・キャンセル -44 ±3 3 100 ~ 10000 55 はんだ付けパッド 円形 4 x 4 x 1.5
全方向性 -42 ±3 2 20 ~ 20000 58 サーフェスマウント 円形 4 x 4 x 1.3
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -38 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -38 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -37 ±3 2 100 ~ 10000 60 ピンの種類 円形 9.7 x 9.7 x 4.5
全方向性 -25 ±3 3 100 ~ 10000 65 コネクター付リード線 円形 4.6 x 4.6 x 2.2
全方向性 -38 ±3 2 100 ~ 10000 60 コネクター付リード線 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -32 ±3 3 100 ~ 10000 60 コネクター付リード線 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 7 x 7 x 3.3
全方向性 -36 ±3 4.5 100 ~ 10000 60 コネクター付リード線 円形 7 x 7 x 3.3
全方向性 -28 ±3 2 100 ~ 10000 70 コネクター付リード線 円形 7 x 7 x 3.3
全方向性 -25 ±3 2 100 ~ 10000 65 コネクター付リード線 円形 7 x 7 x 3.3
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ピンの種類 円形 7 x 7 x 6
全方向性 -36 ±3 4.5 100 ~ 10000 60 コネクター付リード線 円形 6 x 6 x 2.9
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 はんだ付けパッド 円形 6 x 6 x 2.7
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ピンの種類 円形 6 x 6 x 2.7
全方向性 -36 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 6 x 6 x 5
全方向性 -25 ±3 3 100 ~ 10000 65 コネクター付リード線 円形 5 x 5 x 2
結果 84
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。