サーマルパッド

ノンシリコンまたはシリコン・エラストーマから作られているCUI Devicesのサーマルパッドは、当社の既存ペルチェ・モジュールの一連の製品にフィットするように予めカットされており、ヒートシンクと熱電冷却器との間の熱変換を改善します。当社の熱パッドは元来、粘着性があり、電気的に絶縁されており、1.0~6.0W/m*Kの範囲の熱伝導率を備えています。

フィルター | すべてリセット
熱伝導率(W/m*K)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
1.5
2
2.5
3
3.5
5
6
リセット
材料
dropdn-arrow
ノンシリコンエラストーマ
シリコンエラストーマ
リセット
dropdn-arrow
ダークグレー
グレー
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10
15
20
26.25
30
31.25
40
41.25
50
70
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
10
12
15
20
30
40
45
50
70
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
0.5
リセット
結果 130
表示
製品番号 熱伝導率(W/m*K) 材料 外形寸法 LxWxH (mm)
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 70 x 70 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 50 x 50 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 41.25 x 45 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 40 x 40 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 31.25 x 30 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 30 x 30 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 30 x 12 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 26.25 x 50 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 20 x 40 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 20 x 20 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 15 x 30 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 15 x 15 x 0.5
6 シリコンエラストーマ ダークグレー 10 x 10 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 70 x 70 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 50 x 50 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 41.25 x 45 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 40 x 40 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 31.25 x 30 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 30 x 30 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 30 x 12 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 26.25 x 50 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 20 x 40 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 20 x 20 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 15 x 30 x 0.5
5 シリコンエラストーマ ダークグレー 15 x 15 x 0.5
結果 130
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。