サイレン

Hi-Lo、震音、その他など様々な種類のトーンと音を提供するCUI Devicesのピエゾサイレンは、最大で110dBのSPLと、12Vdcまたは24Vdcの定格電圧を特長としています。当社のサイレンは、組み込み駆動回路を備えた磁気またはピエゾ技術を利用しており、スルーホールかリード線のマウントスタイルがあります。これらのピエゾサイレンの動作温度範囲は-40~85℃で、セキュリティ・システム、医療デバイス、産業アプリケーションなどに最適です。

フィルター | すべてリセット
テクノロジー
dropdn-arrow
磁気
ピエゾ
リセット
定格電圧
dropdn-arrow
12
24
リセット
音圧(dB)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
95
100
102
103
105
108
110
リセット
マウント
dropdn-arrow
スルーホール
ワイヤーリード
リセット
定格周波数(Hz)
dropdn-arrow
2500
2650
2750
リセット
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -20
≤ -10
リセット
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 70
≥ 80
≥ 85
リセット
計上
dropdn-arrow
角型
円形
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
42.5
45
53
54
59
69
75
85
88
100
130
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
40
42.5
53
54
59
69
75
85
88
100
130
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
33
42
47
47.6
49
54.5
58
59
64
105
150
リセット
結果 33
表示
製品番号 ドライブ回路 テクノロジー 定格電圧 入力タイプ 音圧(dB) マウント 計上 外形寸法 LxWxH (mm)
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり ピエゾ 12 VDC 103 ワイヤーリード 円形 54 x 54 x 47.6
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 円形 54 x 54 x 47.6
あり ピエゾ 12 VDC 103 ワイヤーリード 円形 54 x 54 x 47.6
あり ピエゾ 24 VDC 102 ワイヤーリード 円形 69 x 69 x 64
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり ピエゾ 24 VDC 102 ワイヤーリード 円形 69 x 69 x 64
あり 磁気 12 VDC 105 ワイヤーリード 円形 130 x 130 x 150
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり 磁気 12 VDC 105 ワイヤーリード 円形 130 x 130 x 150
あり ピエゾ 24 VDC 95 ワイヤーリード 円形 59 x 59 x 33
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 円形 54 x 54 x 47.6
あり ピエゾ 24 VDC 95 ワイヤーリード 円形 59 x 59 x 33
あり ピエゾ 24 VDC 95 ワイヤーリード 円形 59 x 59 x 33
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり ピエゾ 24 VDC 102 ワイヤーリード 円形 69 x 69 x 64
あり 磁気 12 VDC 105 ワイヤーリード 円形 130 x 130 x 150
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり ピエゾ 24 VDC 100 ワイヤーリード 角型 45 x 40 x 58
あり ピエゾ 24 VDC 95 ワイヤーリード 円形 59 x 59 x 33
あり ピエゾ 24 VDC 102 ワイヤーリード 円形 69 x 69 x 64
あり ピエゾ 24 VDC 110 ワイヤーリード 円形 85 x 85 x 42
あり ピエゾ 12 VDC 110 ワイヤーリード 円形 75 x 75 x 54.5
結果 33
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。