IP67 定格のオス型またはメス型のジャック
USBコネクターと規格について知っておくべきこと
大量購入のお問い合わせ、あるいはご質問がある場合は直接お問い合わせください。
CUI DevicesのPCBピン製品ラインでは、シングルエンドまたは溝付きシングルエンドの端子スタイル、プレスフィット端子、信頼性の高い金メッキの接点を提供します。当社のPCBピンコネクターは、さまざまな長さとピンサイズの構成、1.2mm〜2.4mmの取付穴径、-20~85°Cの動作温度範囲が特徴です。
デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。
すぐに発送できる在庫製品を確認します。
お近くのメーカーの営業担当者を検索します。
無料でダウンロードできる3DモデルとPCBフットプリントを検索。
最新の製品と技術トレンドの最新情報を入手しましょう。
ビデオ、電子書籍、計算機、ウェビナーなどにアクセス。
認証、コンプライアンス、製品ライフサイクルなどをレビュー。