UJ40-C-V-SMT-TR-68

UJ40-C-V-SMT-TR-68
UJ40-C-V-SMT-TR-68の別のビュー

UJ40-C-V-SMT-TR-68

タイプC, USB4, 40Gbps, 20VDC, 5A, 垂直型, 0.025μmのめっき厚, サーフェスマウント, 黒色絶縁体, IP68, USBレセプタクル

IP68定格のUJ40-C-V-SMT-TR-68は、USB4 40Gbps規格に準拠したUSB Type Cレセプタクルです。このUSB Type Cコネクターは、サーフェイスマウントパッケージに収納されており、5A 電流定格と 20Vdc電圧定格を提供します。 その他のUSB Cコネクターを購入する

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 レセプタクル
USBタイプ タイプC
USB規格 USB4
データ転送速度 40Gbps
マウント サーフェスマウント
方向 垂直型
定格電圧 20
入力タイプ VDC
定格電流 (A) 5
コンタクトめっき厚 0.025μm
カラー絶縁体
IP定格 IP68

その他のリソース

販売代理店を探す

注目製品

すべてのコネクター・カテゴリー