CAF-A238S-126-400

CAF-A238S-126-400

110V, 120 x 120 x 38mm, DC軸ファン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ファンの種類 軸流ファン
ベアリング・タイプ スリーブ
50Hzでのエアフロー(CFM) 78.04
60Hzでのエアフロー(CFM) 84.85
50Hzでの定格速度(RPM) 2600
60Hzでの定格速度(RPM) 2900
50Hzでの静圧(inH2O) 0.26
60Hzでの静圧(inH2O) 0.25
50Hzでのノイズ(dBA) 39.5
60Hzでのノイズ(dBA) 42.6
定格電圧(Vac) 110
動作電圧(Vdc) 100 ~ 125
50Hzでの定格電流(mA) 260
60Hzでの定格電流(mA) 220
60Hz (W)での定格電力 17.1
50Hz (W)での定格電力 19.8
最大入力電流(mA) 300
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 120 x 120 x 38
外形寸法LxWxH(インチ) 4.72 x 4.72 x 1.5
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CAF-A2S

販売代理店を探す

すべての温度管理カテゴリー