CAF-A751B-119-320

CAF-A751B-119-320

110V, 172 x 150 x 51mm, DC軸ファン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ファンの種類 軸流ファン
ベアリング・タイプ ボール
50Hzでのエアフロー(CFM) 133.23
60Hzでのエアフロー(CFM) 76.06
50Hzでの定格速度(RPM) 2000
60Hzでの定格速度(RPM) 1300
50Hzでの静圧(inH2O) 0.16
60Hzでの静圧(inH2O) 0.08
50Hzでのノイズ(dBA) 46.9
60Hzでのノイズ(dBA) 31.5
定格電圧(Vac) 110
動作電圧(Vdc) 100 ~ 125
50Hzでの定格電流(mA) 250
60Hzでの定格電流(mA) 230
60Hz (W)での定格電力 16
50Hz (W)での定格電力 19
最大入力電流(mA) 280
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 172 x 150 x 51
外形寸法LxWxH(インチ) 6.77 x 5.91 x 2.01
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CAF-A7B

販売代理店を探す

すべての温度管理カテゴリー