CAF-A238S-226-400

CAF-A238S-226-400

220V, 120 x 120 x 38mm, DC軸ファン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ファンの種類 軸流ファン
ベアリング・タイプ スリーブ
50Hzでのエアフロー(CFM) 78.57
60Hzでのエアフロー(CFM) 88.14
50Hzでの定格速度(RPM) 2600
60Hzでの定格速度(RPM) 2900
50Hzでの静圧(inH2O) 0.26
60Hzでの静圧(inH2O) 0.28
50Hzでのノイズ(dBA) 41
60Hzでのノイズ(dBA) 44.3
定格電圧(Vac) 220
動作電圧(Vdc) 220 ~ 240
50Hzでの定格電流(mA) 110
60Hzでの定格電流(mA) 100
60Hz (W)での定格電力 12.7
50Hz (W)での定格電力 16
最大入力電流(mA) 130
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 120 x 120 x 38
外形寸法LxWxH(インチ) 4.72 x 4.72 x 1.5
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CAF-A2S

販売代理店を探す

すべての温度管理カテゴリー