CAF-A225B-220-350

CAF-A225B-220-350

220V, 120 x 120 x 25mm, DC軸ファン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ファンの種類 軸流ファン
ベアリング・タイプ ボール
50Hzでのエアフロー(CFM) 51.94
60Hzでのエアフロー(CFM) 53.87
50Hzでの定格速度(RPM) 2000
60Hzでの定格速度(RPM) 2000
50Hzでの静圧(inH2O) 0.11
60Hzでの静圧(inH2O) 0.1
50Hzでのノイズ(dBA) 36.4
60Hzでのノイズ(dBA) 37.3
定格電圧(Vac) 220
動作電圧(Vdc) 220 ~ 240
50Hzでの定格電流(mA) 90
60Hzでの定格電流(mA) 70
60Hz (W)での定格電力 11.5
50Hz (W)での定格電力 15.7
最大入力電流(mA) 120
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 120 x 120 x 25
外形寸法LxWxH(インチ) 4.72 x 4.72 x 0.98
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CAF-A2B

販売代理店を探す

すべての温度管理カテゴリー