CAF-A751B-126-450

CAF-A751B-126-450

110V, 172 x 150 x 51mm, DC軸ファン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ファンの種類 軸流ファン
ベアリング・タイプ ボール
50Hzでのエアフロー(CFM) 164.5
60Hzでのエアフロー(CFM) 160.47
50Hzでの定格速度(RPM) 2600
60Hzでの定格速度(RPM) 2600
50Hzでの静圧(inH2O) 0.45
60Hzでの静圧(inH2O) 0.26
50Hzでのノイズ(dBA) 51.9
60Hzでのノイズ(dBA) 51.2
定格電圧(Vac) 110
動作電圧(Vdc) 100 ~ 125
50Hzでの定格電流(mA) 420
60Hzでの定格電流(mA) 410
60Hz (W)での定格電力 29.1
50Hz (W)での定格電力 29.1
最大入力電流(mA) 450
タコメータ信号 なし
回転検出器 なし
PWM制御信号 なし
外形寸法 LxWxH (mm) 172 x 150 x 51
外形寸法LxWxH(インチ) 6.77 x 5.91 x 2.01
動作温度(°C) -10 ~ 70
シリーズ CAF-A7B

販売代理店を探す

すべての温度管理カテゴリー