PJ-030DH-SMT-TR

1.3 x 4.2mm, 3.5A, 水平型, サーフェイスマウント(SMT), シールド, DC電源ジャック・コネクター

PJ-030DH-SMT-TR

仕様


  • コネクターの種類
     
    ジャック
  • 外側の穴Ø (mm)
     
    4.2
  • 定格電流(A)
     
    3.5
  • マウント
     
    表面実装
  • 導電体の数
     
    2
  • 方向
     
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
     
    24
  • シールド
     
    あり
  • 内部スイッチ
     
    1
  • センターピンØ(mm)
     
    1.3
 
Powered By OneLink