DC電源プラグ

モジューラーバージョンおよびオーバーモールドバージョンを特長とした、CUIのケーブルマウントDC電源プラグは、様々な消費者向け電子機器、家庭用・事務用機器、ポータブル電子機器などに最適です。当社のDCバレルプラグラインは、中心ピン径を0.6 mmから 2.5 mm、 電流定格 8 Aおよび電圧定格 16、20 および24 Vdcを提供します。2、3、4のコンダクタのオプションも利用できます

フィルタ





すべてリセット
パラメトリック検索

パラメータ検索を使用して追加基準ごとにフィルタを適用

48合計の結果

 
}
Powered By OneLink