DC電源ジャック

何百というモデルが用意されているため、CUIの多様なDC電源ジャックラインは、ほとんどのすべてのアプリケーションに理想的なコネクタを備えています。当社のDC電源ジャックは、2.0と2.5mmの共通中心ピン径を備え、3mm、幅が5mmという小型のプロファイルが特長です。水平方向および垂直方向も、様々な取り付けオプションで利用できます。当社のDC電源ジャックは、消費電流やモバイル製品に適しており、電流定格は1A〜10 A、電圧定格は36 Vdcです。

フィルタ








すべてリセット
パラメトリック検索

パラメータ検索を使用して追加基準ごとにフィルタを適用

240合計の結果

 
}
Powered By OneLink