DC電源レセプタクル

CUI DevicesのDC電源レセプタクルは、ピン内径が1~2.5mm、電流定格が4~8A、電圧定格20がまたは24Vdcのモジュラーまたはオーバーモールド・ケーブルのバージョンを特徴としています。

フィルター | すべてリセット
内径 (mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
1.3
1.6
2
2.1
2.35
2.5
リセット
外形(mm)
dropdn-arrow
3.6
5.5
5.7
リセット
挿入深度/長さ(mm)
dropdn-arrow
9.3
9.5
10
11.5
リセット
マウント
dropdn-arrow
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
リセット
定格電流 (A)
dropdn-arrow
4
5
7
8
リセット
定格電圧 (VDC)
dropdn-arrow
20
24
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
16.5
17.4
34
41
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
6
8
10
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
6
8
10
リセット
結果 7
表示
製品番号 内径 (mm) 外形(mm) 挿入深度/長さ(mm) マウント 定格電流 (A) 定格電圧 (VDC) 導電体の数
2.5 5.5 11.5 ケーブル - オーバーモールド 8 20 2
2.1 5.5 11.5 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2
1.6 5.5 11.5 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2
1.3 3.6 10 ケーブル - オーバーモールド 7 20 2
1 3.6 9.5 ケーブル - オーバーモールド 5 24 2
2.35 5.7 9.3 ケーブル - モジュラー 4 24 2
2 5.7 9.3 ケーブル - モジュラー 4 24 2
結果 7
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。