DC電源ジャック
CUI Devicesの一連の多様なDC電源ジャック製品では、何百というモデルが用意されているため、ほとんどすべてのアプリケーションに最適なコネクターをお探しいただけます。当社のDC電源ジャックは、2.0と2.5mmの共通中心ピン径を備え、3mm、幅が4.5mmという小型のプロファイルが特長です。当社のDC電源ジャックは、水平および垂直方向、さまざまな取り付けオプション、1~10Aの電流定格、最大36Vdcの電圧定格も提供します。
内径 (mm)
最小
最大
実行
0.65
0.8
1
1.3
1.65
2
2.5
3
4
5
リセット
外形(mm)
最小
最大
実行
2.6
2.8
3.1
3.2
3.35
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.4
4.5
5.1
5.15
5.5
5.7
5.8
5.9
6
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.3
7.5
リセット
挿入深度/長さ(mm)
最小
最大
実行
5.8
5.9
6
6.05
6.1
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.2
7.3
7.5
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.23
8.3
8.35
8.4
8.5
8.7
8.85
8.9
8.95
9
9.1
9.15
9.2
9.25
9.45
9.5
9.6
9.7
9.8
10
10.7
11.1
リセット
マウント
ミッドマウントSMT
パネルマウント
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
定格電流 (A)
最小
最大
実行
1
2
2.5
3
3.5
4
5
8
10
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
定格電圧 (VDC)
16
18
24
30
36
リセット
導電体の数
2
3
リセット
内部スイッチ
0
1
リセット
シールド
なし
あり
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
8.8
9
9.3
9.5
10.4
10.5
10.7
10.9
11
11.4
11.5
11.6
11.8
12
12.3
12.5
12.7
13
13.2
13.4
14
14.1
14.2
14.4
14.5
15.2
15.5
15.7
16
17.9
19.9
20
22.1
23
23.2
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
5
5.2
5.5
5.6
5.7
6
6.2
6.5
6.6
7.3
7.4
7.5
7.9
8
8.2
8.5
8.7
8.8
9
9.5
10
10.1
10.6
10.9
11
11.4
12.5
13
14.27
15.5
15.8
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
3
3.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.75
5
5.1
5.2
5.3
5.5
6
6.2
7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.7
8
9
9.1
10
10.5
10.7
10.9
11
11.2
11.5
11.9
12.5
12.6
13
13.2
13.4
13.5
13.6
14
14.2
14.6
リセット
ロッキング・スタイル
非ロッキング・スタイル
ねじ込み
ツイストロック
リセット
IP定格
IP67
IP定格なし
リセット