PJ-091H-MSMT-TR

PJ-091H-MSMT-TR
PJ-091H-MSMT-TR側面
PJ-091H-MSMT-TR背面

PJ-091H-MSMT-TR

1.65 x 4.4mm, 5.0A, 水平型, ミッドマウントSMT, DC電源ジャック・コネクター

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
コネクターの種類 ジャック
内径 (mm) 1.65
外形(mm) 4.4
挿入深度/長さ(mm) 8
マウント ミッドマウントSMT
方向 水平型
定格電圧 (VDC) 24
定格電流 (A) 5
導電体の数 2
内部スイッチ 1
シールド なし
外形寸法 LxWxH (mm) 11.6 x 8.2 x 5.5

その他のリソース

コネクタ嵌合ガイド

販売代理店を探す

注目製品

すべてのDC電源コネクターカテゴリー