ステッパー・サーボ・モーター

CUI Devicesのステッパー・サーボ・モーターは、コンパクトなNEMA 8、11、14、17、23ステッパー・モーターと当社のAMTインクリメント・エンコーダーをペアリングし、信頼性の高いモーターおよびモーション制御フィードバック・ソリューションを実現します。当社のステッパー・サーボ・モーターは、最大270oz-in(1.90N-m)の保持トルクと、最大で4096PPRの分解能を提供します。このエンコーダーは、完全にプログラム可能で、モーターと組み合わさっており、完全なサーボシステムのためのクローズド・ループ・フィードバックを提供します。

フィルター | すべてリセット
フレームサイズ
dropdn-arrow
NEMA 08
NEMA 11
NEMA 14
NEMA 17
NEMA 23
リセット
最大保持トルク(oz-in)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3
4
7.5
9.2
12
13.7
16.6
42
63
83
85
110
170
270
リセット
電流/位相(A)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.35
0.45
0.6
0.67
0.7
0.8
1.05
1.3
1.33
1.4
2
2.1
2.8
4.2
リセット
抵抗/位相(Ω±10%)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.3
0.5
0.7
1.1
1.2
1.3
1.8
1.9
2
2.5
2.7
2.8
3.8
4.5
5.2
5.4
5.6
6.5
7.1
8.5
8.6
9.9
10.8
リセット
インダクタンス/位相(mH±20%)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.39
0.63
1.15
1.2
1.46
1.5
1.7
2.18
2.32
2.34
2.91
3.08
3.09
3.82
4.1
4.79
4.8
5.46
5.77
6.16
9.36
12.52
12.76
21.84
リセット
最大最適速度(RPS)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
3
5
6
7
9
11
13
16
20
22
24
30
44
リセット
シャフトØ(mm)
dropdn-arrow
4
5
6.35
リセット
長さ(in)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.02
1.26
1.3
1.34
1.58
1.7
1.74
1.77
1.89
2.01
2.22
2.34
3.1
リセット
結果 24
表示
製品番号 フレームサイズ 最大保持トルク(oz-in) 電流/位相(A) 抵抗/位相(Ω±10%) インダクタンス/位相(mH±20%) 最大最適速度(RPS) シャフトØ(mm) 長さ(in) 動作温度(°C) 定格電圧(Vdc)
NEMA 23 270 2.8 1.1 3.82 5 6.35 3.1 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 23 270 1.4 4.5 12.76 2 6.35 3.1 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 23 170 4.2 0.5 1.2 9 6.35 2.22 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 23 170 2.1 1.8 4.8 3 6.35 2.22 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 23 85 2.8 0.7 1.15 11 6.35 1.74 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 23 85 1.4 2.8 4.1 6 6.35 1.74 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 23 85 4.2 0.3 0.39 24 6.35 1.74 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 23 85 2.1 1.2 2.18 13 6.35 1.74 -20 ~ 50 24 ~ 80
NEMA 17 42 0.67 9.9 12.52 6 5 1.34 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 17 42 1.33 2.5 3.09 11 5 1.34 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 17 63 0.7 10.8 21.84 3 5 1.58 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 17 63 1.4 2.7 5.46 6 5 1.58 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 17 83 1.05 1.3 9.36 5 5 1.89 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 17 83 2.1 5.2 2.34 9 5 1.89 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 17 110 2 2 2.91 7 5 2.34 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 14 7.5 0.35 8.5 5.77 20 5 1.02 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 14 7.5 0.45 3.8 2.32 30 5 1.02 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 11 16.6 1.3 1.9 1.46 22 5 2.01 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 11 16.6 0.67 8.6 6.16 11 5 2.01 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 11 12 1.3 1.3 0.63 44 5 1.77 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 11 13.7 0.67 7.1 4.79 13 5 1.77 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 11 9.2 0.67 5.6 3.08 16 5 1.26 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 08 4 0.8 5.4 1.5 1 4 1.7 -20 ~ 50 24 ~ 48
NEMA 08 3 0.6 6.5 1.7 1 4 1.3 -20 ~ 50 24 ~ 48
結果 24
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。