NEMA11-13-01D-AMT112S
1.26 インチ長, 9.2 オンス入り保持トルク, 0.67A電流/位相
このNEMA11-AMT112Sシリーズは、小型のNEMA 11ステッパーモーターとCUI DevicesのAMT11インクリメント・エンコーダーの組み合わせで、信頼性の高いモーターとモーションコントロール・フィードバックソリューションが使いやすい単一パッケージに収まっています。本シリーズは最大16.6 oz-in(0.12 N-m)の保持トルク、最大4096PPRのインクリメント・ソリューション、そしてデジタル的に設定されたゼロ位置を特長としています。このエンコーダは、CUI DevicesのAMT Viewpoint™ソフトウエアを介して、モーターからエンコーダーを取り除くことなく、モーターと組み合わせて完全にプログラムすることが可能です。また、完全サーボシステム用コントローラーと組み合わせると、クローズドループ・フィードバックを提供します。