AMT VIEWPOINT

グラフィカル・ユーザ・インターフェース

現在、AMT-06C-1-036-USBケーブルを使用した場合にAMTビューポイントがAMT21およびAMT23シリーズのエンコーダーを認識しないという問題が発生しています。GUIとのこのインターフェイス接続の問題を除けば、本エンコーダーは正常に動作しています。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。弊社では、現在この問題の解決に向けて全力を尽くしています。ご質問やご懸念がありましたら、technicalsupport@cui.comまでご連絡ください。

設定をサポートするツールの提供


AMT Viewpointは、AMTモジュラー・エンコーダーの革新的な設計によって、これまでにないレベルの可視性と制御性を備えたグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)です。簡素なソフトウェア・インターフェースを通じて、ユーザは、さまざまなパラメータを設定および制御できるため、開発時間が短縮し、アセンブリ・プロセスの単調なステップがほぼ排除されます。また、エンジニアは、このソフトウェアによって、設計時や現場でさまざまな診断データを利用して迅速な分析ができます。AMT ViewpointはWindows 7™ 以降で動作します。

ダウンロード(バージョン1.3.1.0)

現在のバージョン:1.3.1.0

構成


  • 分解能
  • ゼロ位置
  • コミュテーション信号の回転方向(AMT31シリーズのみ)
  • 極数(AMT31シリーズのみ)

監視


  • 分解能/極数/方向設定
  • 出力波形
  • エンコーダーのファームウェアと日付コード
  • コミュテーション論理値(AMT31シリーズのみ)
  • エンコーダー診断
 
Powered By OneLink