CPS-6964W-6105PM

CPS-6964W-6105PM
CPS-6964W-6105PMの別の画像

CPS-6964W-6105PM

69mm, 24VDC, 102dB, パネルマウントブラケット, ドライブ回路, 6トーン, ホワイトピエゾサイレン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 あり
テクノロジー ピエゾ
定格電圧 24
入力タイプ VDC
音圧(dB) 102
マウント ワイヤーリード
動作温度(°C) -20 ~ 85
計上 円形
ウォッシャブル なし
外形寸法 LxWxH (mm) 69 x 69 x 64
電流消費(mA) 80
外形寸法LxWxH(インチ) 2.72 x 2.72 x 2.52

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー