CPS-4059W-B105PM

CPS-4059W-B105PM
CPS-4059W-B105PMの別の画像

CPS-4059W-B105PM

45mm, 24VDC, 100dB, パネルマウントブラケット, ドライブ回路, ビビトーン, ホワイトピエゾサイレン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 あり
テクノロジー ピエゾ
定格電圧 24
入力タイプ VDC
音圧(dB) 100
マウント ワイヤーリード
電流消費(mA) 120
動作温度(°C) -20 ~ 85
計上 角型
ウォッシャブル なし
外形寸法 LxWxH (mm) 45 x 40 x 58
外形寸法LxWxH(インチ) 1.77 x 1.57 x 2.28

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー