高湿度アプリケーション向け無指向性マイクロフォン

防水仕様エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン
最大IP67のIP(Ingress Protection)レーティング

リソース

高湿度アプリケーション向け無指向性マイクロフォン

CUIの防水仕様エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンは、最大IP67までの保護等級(IP)定格と-42dBの低い信号感度定格と57から70 dBAまでの信号対ノイズ比を備えています。これらの無指向性マイクロフォンは、動作周波数が20〜20,000 Hzのワイヤリードおよびターミナルマウント構成で利用できます。直径4mm、深さ1.5mmという小型パッケージに格納されているこの防水マイクロフォンは、水分や環境汚染物質が存在するさまざまな産業および屋外用アプリケーションに最適です。

特長

  1. IP57、IP65およびIP67評価
  2. 無指向性の指向性
  3. 感度の評価はわずか -42 dB
  4. 直径はわずか4 mm
  5. 深さはわずか1.5 mm

サンプルの
依頼

データシート

シリーズ

CMC-4015-130T
4.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,IP67定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン
今すぐ見る
CMC-6035-130T
6.0mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,IP67定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン
今すぐ見る
CMC-9745-130T
9.7mm,全方向性,端子マウント,2.0VDC,IP67定格,エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン
今すぐ見る
 
Powered By OneLink