CMC-9745-130T

CMC-9745-130Tスケールをダイムで描く

CMC-9745-130T

9.7mm, 全方向性, PCBマウント, 2.0VDC, IP67定格, エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
出力タイプ アナログ
指向性 全方向性
ポート位置 上面
感度(dB) -42
感度交差(dB) ±3
感度低下(dB) -3
動作電圧(Vdc) 2
信号:ノイズ比(dBA) 60
電流消費電流(µA) 500
出力インピーダンス(KΩ) 2.2
動作周波数(Hz) 100 ~ 20000
終端 はんだ付けパッド
計上 円形
外形寸法 LxWxH (mm) 9.7 x 9.7 x 4.5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.38 x 0.38 x 0.18
IP定格 IP67

販売代理店を探す

すべてのマイク カテゴリー