HSS08-B18-CP

HSS08-B18-CP
HSS08-B18-CPの別の画像

HSS08-B18-CP

打ち抜きヒートシンク, TO-220, アルミ製, PCB, 2.54mmソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218
マウント PCB
ソルダーピンの向き 水平型
ソルダーピン長(mm) 2.54
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 7.29
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 9.7
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 3.5
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 3
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 10.29
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 44.45 x 44.45 x 12.5
外形寸法LxWxH(インチ) 1.75 x 1.75 x 0.49

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー