NEMA17-23-01D-AMT112S
2.34 インチ長, 110 オンス入り保持トルク, 2A電流/位相
このNEMA17-AMT112Sシリーズは、小型のNEMA 17ステッパーモーターとCUI DevicesのAMT11インクリメント・エンコーダーの組み合わせで、信頼性の高いモーターとモーションコントロール・フィードバックソリューションが使いやすい単一パッケージに収まっています。このシリーズは、最大110 oz-in(0.77 N-m)という、標準のNEMA 17モーターよりも高い保持トルクが特長で、高速または低速アプリケーション向けに特注の巻線けが施されています。最大4096PPRのインクリメント分解能とデジタル設定したゼロ位置を提供するこのエンコーダーは、モーターからエンコーダーを取り外すことなく、CUI DevicesのAMT Viewpoint™ ソフトウエアを介して完全にプログラムすることが可能です。また、モーターと組み合わせて使用すると、完全なサーボシステム用のコントローラーと組み合わせた場合にクローズドループ・フィードバックを提供します。