NEMA17-AMT112Sシリーズ

NEMA17-AMT112Sシリーズ
NEMA17-AMT112Sの別の画像

NEMA17-19-07PD-AMT112S

1.89 インチ長, 83 オンス入り保持トルク, 1.05A電流/位相

このNEMA17-AMT112Sシリーズは、小型のNEMA 17ステッパーモーターとCUI DevicesのAMT11インクリメント・エンコーダーの組み合わせで、信頼性の高いモーターとモーションコントロール・フィードバックソリューションが使いやすい単一パッケージに収まっています。このシリーズは、最大110 oz-in(0.77 N-m)という、標準のNEMA 17モーターよりも高い保持トルクが特長で、高速または低速アプリケーション向けに特注の巻線けが施されています。最大4096PPRのインクリメント分解能とデジタル設定したゼロ位置を提供するこのエンコーダーは、モーターからエンコーダーを取り外すことなく、CUI DevicesのAMT Viewpoint™ ソフトウエアを介して完全にプログラムすることが可能です。また、モーターと組み合わせて使用すると、完全なサーボシステム用のコントローラーと組み合わせた場合にクローズドループ・フィードバックを提供します。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
フレームサイズ NEMA 17
最大保持トルク(oz-in) 83
シャフトØ(mm) 5
電流/位相(A) 2.1
動作温度(°C) -20 ~ 50
抵抗/位相(Ω±10%) 5.2
インダクタンス/位相(mH±20%) 2.34
最大最適速度(RPS) 9
長さ(in) 1.89
定格電圧(Vdc) 24 ~ 48
ステップ角度(°) 1.8

その他のリソース

マウント方法 AMT Viewpoint™

販売代理店を探す

すべてのモーションおよびコントロールのカテゴリ