この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

NSBシリーズ

18mm, 100~500 PPR, 矩形波

NSBシリーズ

仕様


  • 動作温度(°C)
     
    -10 ~ 60
  • 最高速度(RPM)
     
    6000

使用可能なモデル

構成部品番号
分解能(PPR)
信号
ケーブル・アウトレット
入力電圧(VDC)
ケーブル長(mm)
 
Powered By OneLink