光学パネル・インクリメント・エンコーダー
分解能(PPR)
16
25
32
50
リセット
出力タイプ
オープン・コレクタ
電圧
リセット
入力電圧(VDC)
2.97 ~ 3.63
3.13 ~ 3.46
3.168 ~ 3.432
4.5 ~ 5.5
4.75 ~ 5.25
リセット
シャフト長(mm)
16
17.5
20
30
リセット
シャフト(穴)Ø(mm)
6
6.35
リセット
動作温度(°C)
-10 ~ 70
0 ~ 60
リセット
IP定格
65
67
リセット
戻り止め
なし
あり
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
プッシュスイッチ
なし
あり
リセット
最高速度(RPM)
120
240
リセット
終端
ケーブル
ヘッダ
PCBピン
はんだ付け穴
リセット