マイクロフォン

最小で0.90mmという薄型プロファイルの小型パッケージに収められた、CUI Devicesの各種エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンおよびMEMSマイクロフォンは、様々なパフォーマンスオプションで、お客様が次にデザインする音声キャプチャとオーディオ録音のニーズに対応します。当社のマイクロフォンは、-54~24dBまでの感度定格と、55~72dBAのシグナルノイズ比、最大で20,000Hzの広い周波数範囲を特徴としており、全方向性、一方向性、ノイズ・キャンセル指向性を備えています。

マイクの種類

フィルター | すべてリセット
マイクロフォンのタイプ
dropdn-arrow
エレクトレット・コンデンサ
MEMS
リセット
出力タイプ
dropdn-arrow
アナログ
Digital PDM
リセット
指向性
dropdn-arrow
ノイズ・キャンセル
全方向性
一方向性
リセット
ポート位置
dropdn-arrow
下面
上面
上面&下面
リセット
感度(dB)
dropdn-arrow
-54
-47
-44
-42
-40
-40
-38
-37
-36
-32
-28
-26
-26
-25
-24
リセット
感度交差(dB)
dropdn-arrow
±1
±2
±3
リセット
消費電流(µA)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.5
80
150
160
175
400
500
540
600
650
670
680
750
860
1120
リセット
動作電圧(Vdc)
dropdn-arrow
1.3 ~ 3.6
1.5 ~ 3.6
1.6 ~ 3.6
1.65 ~ 3.6
リセット
動作周波数(Hz)
dropdn-arrow
20 ~ 10000
20 ~ 20000
50 ~ 10000
50 ~ 20000
70 ~ 20000
100 ~ 10000
100 ~ 12000
100 ~ 20000
リセット
信号:ノイズ比(dBA)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
55
56
57
58
60
61
62
64
65
69
70
72
リセット
終端
dropdn-arrow
ピンの種類
はんだ付けパッド
サーフェスマウント
ワイヤーリード
コネクター付リード線
リセット
計上
dropdn-arrow
角型
円形
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2.75
3
3.5
3.76
4
4.6
4.72
5
6
7
9.4
9.7
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1.85
2.24
2.65
2.95
3
3.76
4
4.6
5
6
7
9.4
9.7
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
0.9
0.95
0.98
1
1.1
1.2
1.25
1.3
1.5
1.8
2
2.2
2.7
2.9
3.3
3.6
4.5
5
5.2
6
6.5
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP57
IP定格なし
IP65
IP67
IPX7
リセット
結果 121
表示
製品番号 指向性 感度(dB) 感度交差(dB) 動作電圧(Vdc) 動作周波数(Hz) 信号:ノイズ比(dBA) 終端 計上 外形寸法 LxWxH (mm)
全方向性 -26 ±1 1.6 ~ 3.6 20 ~ 10000 65 サーフェスマウント 角型 4 x 3 x 1
全方向性 -26 ±1 1.65 ~ 3.6 100 ~ 10000 58 サーフェスマウント 角型 4 x 3 x 1.1
全方向性 -26 ±1 1.6 ~ 3.6 20 ~ 10000 65 サーフェスマウント 角型 3.5 x 2.65 x 0.98
全方向性 -40 -- 2 100 ~ 20000 60 コネクター付リード線 円形 4 x 4 x 2.9
全方向性 -26 ±1 1.6 ~ 3.6 100 ~ 10000 65 サーフェスマウント 長方形 4 x 3 x 1
全方向性 -38 ±1 1.5 ~ 3.6 20 ~ 20000 64 サーフェスマウント 角型 2.75 x 1.85 x 1
全方向性 -38 ±1 1.5 ~ 3.6 20 ~ 20000 62 サーフェスマウント 角型 2.75 x 1.85 x 0.9
全方向性 -38 ±1 1.5 ~ 3.6 20 ~ 20000 64 サーフェスマウント 角型 2.75 x 1.85 x 0.9
ノイズ・キャンセル -44 ±3 3 100 ~ 10000 55 はんだ付けパッド 円形 4 x 4 x 1.5
全方向性 -38 ±1 1.5 ~ 3.6 20 ~ 10000 64 サーフェスマウント 角型 2.75 x 1.85 x 1
全方向性 -26 ±1 1.6 ~ 3.6 100 ~ 10000 64 サーフェスマウント 角型 4 x 3 x 1
全方向性 -38 ±1 1.5 ~ 3.6 100 ~ 10000 64 サーフェスマウント 角型 2.75 x 1.85 x 0.9
全方向性 -38 ±1 1.5 ~ 3.6 100 ~ 10000 65 サーフェスマウント 角型 3.5 x 2.65 x 1
全方向性 -26 ±1 1.6 ~ 3.6 100 ~ 10000 65 サーフェスマウント 角型 4 x 3 x 1
全方向性 -37 ±1 1.6 ~ 3.6 100 ~ 10000 65 サーフェスマウント 角型 3.5 x 2.65 x 0.98
全方向性 -42 ±3 1.5 ~ 3.6 100 ~ 10000 58 サーフェスマウント 角型 2.75 x 1.85 x 0.95
全方向性 -38 ±1 1.5 ~ 3.6 20 ~ 10000 62 サーフェスマウント 角型 2.75 x 1.85 x 0.9
全方向性 -42 ±3 2 20 ~ 20000 58 サーフェスマウント 円形 4 x 4 x 1.3
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -42 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
全方向性 -38 ±3 2 100 ~ 10000 60 ワイヤーリード 円形 4.6 x 4.6 x 1.8
結果 121
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。