CMM-2718AB-3815NC-TR

CMM-2718AB-3815NC-TR
CMM-2718AB-3815NC-TRの別の画像
CMM-2718AB-3815NC-TRの別の画像

CMM-2718AB-3815NC-TR

2.75 x 1.85mm, アナログ, 下部ポート, サーフェスマウント, 1.8VDC, -38 ±1 dB, MEMSマイクロフォン

ノイズキャンセリングのアプリケーションに最適なCMM-2718AB-3815NC-TRは、全方向性とトップポート位置を備えたアナログMEMSマイクロフォンです。20~10,000 Hzのフラット周波数応答、62 dBAの高い信号対雑音比(SNR)、123 dB SPLの高い音響過負荷ポイント(AOP)により、このMEMSマイクロフォンはアクティブ時のノイズキャンセリング・マイクロフォン・アレイでの使用に適しています。

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
出力タイプ アナログ
指向性 全方向性
ポート位置 下面
感度(dB) -38
感度交差(dB) ±1
感度低下(dB) 1
電流消費電流(µA) 150
動作電圧(Vdc) 1.5 ~ 3.6
動作周波数(Hz) 20 ~ 10000
出力インピーダンス(Ω) 200
信号:ノイズ比(dBA) 62
終端 サーフェスマウント
計上 角型
外形寸法LxWxH(インチ) 0.1 x 0.07 x 0.03
外形寸法 LxWxH (mm) 2.75 x 1.85 x 0.9

販売代理店を探す

すべてのマイク カテゴリー