CP604060395

CP604060395

40 x 60 x 3.95mm, リード付き6.0A入力, 高性能ペルチェ(TEC)モジュール

CP60Hシリーズは、6.0Aの高性能ペルチェモジュールの製品ファミリで、薄型かつ最大77°Cの高い温度デルタが特長です。これらの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。大型モデルには、CUI Devicesの革新的なarcTEC™構造が統合されており、温度制御の改善を図りながら熱サイクル条件下での信頼性を向上させます。

データシート

特長

薄型
精密な温度制御
ソリッドステート構造
広いΔTmax
高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
より優れた放熱性能
シリコン絶縁
一部モデルではarcTEC™構造を採用

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 3.3
Imax (A) 6
Vmax (V) 23.6
Qmax (Th=27°C) (W) 80.2
Qmax (Th=50°C) (W) 88.2
ΔTmax (Th=27°C) 70
ΔTmax (Th=50°C) 77
外形寸法 LxWxH (mm) 40 x 60 x 3.95

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー