CP455535H

CP455535H

50 x 50 x 5.35mm, リード付き4.5A入力, ペルチェ(TEC)モジュール

CP45Hシリーズは、4.5Aの高性能ペルチェモジュールで、77°Cという高い温度デルタが特長です。この熱電モジュールシリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境や密閉型環境、高密度、高電力の医療および産業アプリケーションに最適です。このモデルには、CUI Devicesの革新的なarcTEC™構造が統合されており、温度制御の改善を図りながら熱サイクル条件下での信頼性を劇的に向上させます。

データシート

特長

arcTEC構造
高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
より優れた放熱性能
シリコン絶縁
広いΔTmax
精密な温度制御
ソリッドステート構造

仕様

タイプ 説明
選択する
抵抗 (オーム± 10%) 2.5
Imax (A) 4.5
Vmax (V) 15.7
Qmax (Th=27°C) (W) 41
ΔTmax (Th=27°C) 70
Qmax (Th=50°C) (W) 45
ΔTmax (Th=50°C) 77
外形寸法 LxWxH (mm) 50 x 50 x 5.35

販売代理店を探す

注目製品

すべてのペルチェ・デバイスカテゴリー