HSS28-B20-P39

HSS28-B20-P39
HSS28-B20-P39の別の画像

HSS28-B20-P39

打ち抜きヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB, 3.9 mm垂直ソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
ソルダーピンの向き 垂直型
ソルダーピン長(mm) 3.9
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 27.66
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 32.7
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 12
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 8.1
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 2.71
外形寸法 LxWxH (mm) 19 x 19 x 9.5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.75 x 0.75 x 0.37

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー