HSS27-B20-P43

HSS27-B20-P43
HSS27-B20-P43

HSS27-B20-P43

打ち抜きヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB, 4.3mm水平ソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き 水平型
ソルダーピン長(mm) 4.3
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 24.79
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 29.7
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 13.2
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 9
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 3.03
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 30.3 x 22.2 x 5.35
外形寸法LxWxH(インチ) 1.19 x 0.87 x 0.21

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー