HSS26-B20-P38

HSS26-B20-P38
HSS26-B20-P38の別の画像

HSS26-B20-P38

打ち抜きヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB, 3.8 mm水平ソルダーピン

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き 水平型
ソルダーピン長(mm) 3.8
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 16.66
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 19.8
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 9.2
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 6.5
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 4.5
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 50.8 x 35 x 8.5
外形寸法LxWxH(インチ) 2 x 1.38 x 0.35

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー