HSS19-B20-NP

HSS19-B20-NP
HSS19-B20-NPの別の画像

HSS19-B20-NP

打ち抜きヒートシンク, TO-218 または TO-220, アルミ製, PCB

データシート

仕様

タイプ 説明
選択する
パッケージ冷却済 TO-218、TO-220
マウント PCB
ソルダーピンの向き ピンなし
自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 22.39
自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 26.6
強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 8.8
強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 5.7
自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 3.35
材料 AL1050
材質仕上げ 黒色アルマイト
外形寸法 LxWxH (mm) 19 x 22 x 19
外形寸法LxWxH(インチ) 0.75 x 0.87 x 0.75

販売代理店を探す

注目製品

すべてのボードレベルのヒートシンクカテゴリー